(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Termohigrómetro digital (registrador de datos incorporado) MT-309

Termohigrómetro digital (registrador de datos incorporado) MT-309
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: MT-309
· Cuerpo
· Rango de medicion: -200 a +1370°C
· Precisión corporal: -200 a +200°C, 400 - 1370°C /± (0,3% lect + 1°C), 200 - 400°C /± (0,5% lect + 1°C)
· Resolución: 0.1°C (0 - 200°C), 1°C (aparte de la izquierda)
· Sensores: Termopar clase K
· Muestreo: 3 veces/segundo
· Monitor: Cambiar entre Celsius y Fahrenheit
· Función: Registrador de datos (máximo 16000 datos), retención de datos, desviación de temperatura, visualización de valor máximo/mínimo, apagado automático, visualización de agotamiento de la batería
· Interfaz: USB
· Fuente de alimentación: Pila seca 006P (9 V) x 1 (prueba incluida) o adaptador de CA (opcional)
· Tamaño: 64 × 30 × 184 mm
· Peso: Aproximadamente 320 gramos
· Accesorios: Sensor termopar tipo K de perlas TPK-01 x 2, cable RS-232C, software, estuche de transporte

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2-1960-01

 
Número de Parte
2-1960-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico