(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: TM-947SD
· Cuerpo
· Resolución: 0,1°C, termopar K (1000 - 1300°C)/1°C
· Exactitud: +/- (0,4% + 1°C), termopar K (-50 - 999,9°C)/+/ - (0.4% + 0.5°C)
· Sensores: pT100Ω, termopar (K, J, T, E, R, S)
· Función: Retención de datos, visualización máxima/mínima
· Producción: Tarjeta SD, RS-232C, USB
· Memoria: tarjeta SD (correspondencia 1G - 16G)
· Fuente de alimentación: Pila seca AA x 6 piezas (incluidas para prueba), 9 V CC (Adaptador de CA opcional)
· Tamaño: 177 × 68 × 45 mm
· Peso: Aproximadamente 489 gramos
·· Accesorios: Sensor termopar K x 2 volúmenes (solo TPK-01), tarjeta SD (1 GB), estuche de transporte
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
1-1450-01
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente