(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Termómetro bimetálico serie 2340

Termómetro bimetálico serie 2340
  • Descuento por volumen

Un termómetro de superficie con tres imanes en la parte trasera.
Se utiliza fijándolo a una superficie plana.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-600-01

 
Número de Parte
1-600-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número de modelo del fabricante 2340-20 Peso 95g Detalles Viene con 3 imanes en la parte trasera.
Exactitud ±2°C Tipo de detalle del producto Termograbador 0-200 Número de código 2340-20
Graduación mínima 2°C Diámetro exterior de la caja ⌀64 × 16 mm (espesor) Parte del sensor de temperatura ⌀25 × 7 mm (espesor)
Rango de medición 0 a 200°C

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1-600-01 de la serie Termómetro bimetálico serie 2340.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico