(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Termómetro interior/exterior - azul/blanco, O-209BL

Termómetro interior/exterior - azul/blanco, O-209BL
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Termómetro (Tipo de sensor externo)
· Rango de temperatura de medición (°C): -5 – 50
· Tamaño del producto (mm): 115 × 52 × 17
· Color: Blanco
· Rango de medición de temperatura interior (°C): -5 – 50

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

O-209BL

Número de Parte
O-209BL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Termómetro (tipo de sensor externo) Rango de temperatura de medición(°C) -5 – 50 Función a prueba de goteo / impermeable NA
Tamaño del producto(mm) 115×52×17 Color Blanco Rango de medición de temperatura interior(°C) -5 – 50
Rango de medición de temperatura al aire libre(°C) -20 – 70 Código JAN 002638 Fuente de alimentación Baterías tipo AAA x 1 pieza
Características Muestra la temperatura interior y exterior simultáneamente, con una memoria automática de temperatura máxima y mínima Especificaciones Soporte, con imán Cable sensor exterior(m) 2.8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo O-209BL de la serie Termómetro interior/exterior - azul/blanco, O-209BL.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico