(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Compatible con 4 tipos de termopares: K, E, J y T.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
1-591-11 |
1-591-12 |
Cargando…
Tamaño | 151 × 56 × 33 mm (excluyendo la sección sobresaliente) | Peso | Aproximadamente 180g (incluidas las pilas) | Exactitud (Unidad principal) | -200,0 a -100,1°C /± (0,1% lectura+1,0°C), -100,0 a +199,9°C /± (0,1% lectura+0,7°C), a 200°C o superior y resolución de 1°C/ ± (0,2% lect+1°C)*precisión de compensación de la unión de referencia (incluido ±0,4°C. Sin embargo, cuando la temperatura del terminal de entrada es promedio) |
---|---|---|---|---|---|
Rango de medicion (°C) | K/ - 200 a 1372·E/ - 200 a 700·J/ - 200 a 1000·T/ - 200 a 400 | Resistencia al agua | IP54 (A prueba de polvo y goteo según IEC529 y JIS C 0920) | Ciclo de medición | Aproximadamente 1 segundo/tiempo |
Fuente de alimentación | Pilas secas AA × 2 piezas (incluido para la prueba) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente