(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Termómetro portátil - infrarrojo con marcador láser, AD-5611A

Termómetro portátil - infrarrojo con marcador láser, AD-5611A

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Termómetro portátil - infrarrojo con marcador láser, AD-5611A
  • Termómetro portátil - infrarrojo con marcador láser, AD-5611A
  • Termómetro portátil - infrarrojo con marcador láser, AD-5611A
  • Termómetro portátil - infrarrojo con marcador láser, AD-5611A
  • Descuento por volumen

Es higiénico gracias al termómetro de radiación infrarroja sin contacto con un marcador láser que puede medir la temperatura de forma segura lejos de lugares peligrosos.
[Características]
· D: Relación S = 11:1
· Visualización simultánea de la temperatura más alta durante la medición.
· Con retroiluminación
· Función de apagado automático
· Producto certificado con marca PS/C (JQA)
[Aplicaciones]
· Control de temperatura de alimentos y placa de acero de cocción.
· Gestión de temperatura anormal de piezas de accionamiento como máquinas y motores.
· Control de temperatura de equipos eléctricos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AD-5611A

Número de Parte
AD-5611A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Termómetro de radiación Rango de medición de temperatura(°C) -60~500 Pantalla mínima de temperatura(°C) 0.1 (-9.9°C a + 199.9°C), de lo contrario 1
Función a prueba de goteo e impermeable NA Distancia al rango de medición (D a S) 11 a 1 Fuente de alimentación Baterías AAA x 2
Duración de la batería Aproximadamente 18 horas (funcionamiento continuo, con pilas alcalinas) Tiempo de respuesta(Segundo) Aproximadamente 1 (90%) Precisión de medición: termómetro de radiación ± 2% o ± 2°C, lo que sea mayor (-33 a 500°C)
Ancho(mm) 39 Profundidad(mm) 72 Altura(mm) 175
Ajuste de emisividad Fijo Marcador láser Clase 2 (JIS C 6802), Longitud de onda del láser: 635-660 nm, Potencia de salida: 1 MW o menos Características ● Con luz de fondo ● Función de apagado automático
Masa(g) 179

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AD-5611A de la serie Termómetro portátil - infrarrojo con marcador láser, AD-5611A.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico