(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Dispositivos de datos: registrador termohigrómetro, registro de 8 días, KC10-WW

Dispositivos de datos: registrador termohigrómetro, registro de 8 días, KC10-WW
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: KC10-WW
· Tiempo de grabación: 8 días/rotación
· Tamaño: 200 × 60 × 200 mm
· Peso: Aproximadamente 650 gramos
· Accesorios: Papel de registro (165 mm⌀) x 30 hojas, bolígrafo (rojo, azul) x 1 cada uno
· Temperatura: Rango de medición/-10 a +40°C, unidades de escala/1°C, precisión /+/- 2°C, sensor interno/bimetal, color de lápiz/rojo
· Humedad relativa: Rango de medición/0 - 100 % HR, unidad de escala/2 % HR, precisión/+/- 5 % HR (30 - 90 % HR o menos), sensor interno/película de nailon, color de lápiz/azul
· Forma: Escritura automática tipo colgante de pared.
· Fuente de alimentación: Pila seca de manganeso AA x 1 volumen (incluido para prueba)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-5514-11

 
Número de Parte
1-5514-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1-5514-11 de la serie Dispositivos de datos: registrador termohigrómetro, registro de 8 días, KC10-WW.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico