(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Termómetro termopar - digital, a prueba de golpes, IT-2000

Termómetro termopar - digital, a prueba de golpes, IT-2000
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: IT-2000
· Rango de medicion: -50 a +1300°C
· Resolución (°C): 0.1/1 (seleccionado por el interruptor)
· Tipo de sensor: Termopar clase K
· Precisión de la medición: ± (0,3% + 1°C)/<1000°C, ± (0,5% + 1°C)/>1000°C
· Factor de temperatura (23 ±5°C): 0.15 x (precisión de la medición)
· Tasa de muestreo: 2,5 veces/segundo
· Mostrar: Pantalla LCD de 4 dígitos, pantalla máxima de 9999
· Temperatura y humedad utilizadas.: 0 - 50°C, 0 - 80%RH (0 - 35°C), 0 - 60% (35 - 50°C)
· Temperatura de almacenamiento: -20 a +60°C
· Protección de entrada: 60 V, CC/24 Vrms
· Fuente de alimentación: 006P (9 V) batería x 1 (opcional)
· Dimensiones externas: Solo cuerpo/64 × 160 × 26 mm, con funda/74 × 170 × 39 mm
· Peso: Aproximadamente 300 gramos (cuerpo)
· Accesorios: Funda tipo cartuchera
· *La sonda del sensor no está incluida en el paquete.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-5455-02

 
Número de Parte
1-5455-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1-5455-02 de la serie Termómetro termopar - digital, a prueba de golpes, IT-2000.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico