(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Caja de relés de fuente de alimentación de 100 V LT-109

Caja de relés de fuente de alimentación de 100 V LT-109
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: LT-109
· Caja de relés de alimentación de 100 V.
· Sistema de relevo: Relé mecánico
· Producción: Hasta 10 A en 2 líneas
· Tamaño: 100 × 124 × 70 mm
· Longitud del cable de alimentación: 2.8 m
· Accesorios: Con cable de conexión al cuerpo (1 metro)
· *No utilice el equipo en una atmósfera como gas corrosivo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-4308-12

 
Número de Parte
1-4308-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico