(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Termómetro registrador de datos (4 canales) serie TP

Termómetro registrador de datos (4 canales) serie TP
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Termómetros registradores de datos con longitudes de sonda de ⌀3,2 × 100 mm y ⌀2,3 × 150 mm.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1-1450-12
1-1450-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medicion Especificaciones Número de pieza Longitud de la sonda Longitud del cable Tipo de detalle del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50 a 400°CSensor termopar tipo K con funda (⌀3 × 100 mm)TP-02Aø 3.2×100mmAproximadamente 1,2 metrosSensor termopar tipo K con funda
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-50 a +400°Csensor PT100ΩTP-101ø 2.3×150mmAproximadamente 1,1 metrossensor PT100Ω

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico