(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un soporte de abrazadera para ranurado frontal.
[Material del mango] acero
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
GFVR2525M-1502C
Aplicación | Ranurado de la superficie del borde | Diámetro Máximo de Mecanizado(mm) | 250(∞) | Profundidad máxima de ranura(mm) | 8.1 |
---|---|---|---|---|---|
Egoístamente | Mano derecha | φD MIN.(mm) | 150(25) | φD1(mm) | 150 |
B(mm) | 25 | F(mm) | 32 | H1(mm) | 25 |
H3(mm) | 9.5 | h(mm) | 26 | L1(mm) | 150 |
L2(mm) | 35 | L3(mm) | 35 | Llave inglesa | LW-4 |
Juego de abrazaderas | CPS-8V | Consejo compatible | GVF R/L500~600-040C |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GFVR2525M-1502C de la serie Soporte frontal acanalado (para chip GVF) Tipo GFV.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente