(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de ranura profunda de diámetro externo [para chip GH/GHU/GA] Tipo KGA

Soporte de ranura profunda de diámetro externo [para chip GH/GHU/GA] Tipo KGA
  • Descuento por volumen

· Llave inglesa: LW-5
· Tornillo de sujeción: HH6 × 20
· Dimensión H3 (mm): 6
· Primavera: SP-6

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KGAL2020K-3
KGAL2525M-3
KGAR2020K-3
KGAR2020K-4
KGAR2020K-5
KGAR2525M-4
KGAR2525M-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente A
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
Soporte de metal
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Mano izquierda2.32021.52051253720CGA-3L
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Mano izquierda2.32526.525-1503720CGA-3L
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Mano derecha2.32021.52051253720CGA-3R
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Mano derecha3.32021.52051253720CGA-4R
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Mano derecha4.32021.52051254225CGA-5R
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Mano derecha3.32526.525-1503720CGA-4R
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Mano derecha4.32526.525-1504225CGA-5R
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente A
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
Soporte de metal

Cargando…

  1. 1

Información básica

H3(mm) 6 Primavera SP-6 Llave inglesa LW-5
Tornillo de abrazadera HH6X20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico