(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Esta es la longitud curva de AS ONE (grueso y ancho).
Escala: mm
Materiales: Acero inoxidable
Perpendicularidad: 0,1 mm o menos por 100 mm
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
3-7360-02 |
3-7360-03 |
Cargando…
Escala | (mm) | Material | Acero inoxidable | Cuadratura | 0,1 mm o menos por 100 mm |
---|---|---|---|---|---|
Tolerancia de longitud | ±0.2mm |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente