(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de flauta en espiral - juego de troqueles de macho, EA829VK-0

Machos de flauta en espiral - juego de troqueles de macho, EA829VK-0
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Con 11 piezas de machos y 11 piezas de matrices
· Tamaño (rosca métrica gruesa/fina) M3 × 0,5·M4 × 0,7·M5 × 0,8M6 × 1,0·M7 × 1,0·M8 × 1,25M9 × 1,25·M10 × 1,5·M12 × 1,5M12 × 1,75 (BSP) 1 /8" - 28
· Manija del grifo
· Mango de troqueles
· Tamaño de la caja: 290 × 190 × 50 (T) mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA829VK-0

Número de Parte
EA829VK-0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA829VK-0 de la serie Machos de flauta en espiral - juego de troqueles de macho, EA829VK-0.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico