(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con flauta espiral - acero rápido, juego, EA829DS-21

Machos de roscar con flauta espiral - acero rápido, juego, EA829DS-21
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Tamaño de broca (Masamune adicional): diámetro 2,5·3,3·4,2·5,0·6,8·8,5·10,3 mm (cada 1 pieza)
· Tamaño del grifo: M3 × 0,5·M4 × 0,7·M5 × 0,8·M6 × 1,0·M8 × 1,25·M10 × 1,5·M12 × 1,75 (cada 2 piezas)
· Material: Grifo de 3 vías: SKHDrill: HSS
· Grifo de 3 vías con maneta

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA829DS-21

Número de Parte
EA829DS-21
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA829DS-21 de la serie Machos de roscar con flauta espiral - acero rápido, juego, EA829DS-21.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico