(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Adecuado para casos en los que es probable que se dañe el grifo debido al atascamiento de las virutas y el desgarro de los hilos hembra en un agujero ciego.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
EX-B-DH-SFT-OH2-M10X1.5 |
EX-B-DH-SFT-OH2-M16X1.5 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipos de tornillo | Metro | Paso, número de subprocesos(mm) | 1.5 | Hilos de chaflán | 2.5P |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de material de herramienta | Acero al vanadio de alta velocidad | Material de trabajo | Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.) | Tap Type | Golpe en espiral |
Tipo de agujero | Para agujero ciego | Revestimiento S / N | NA | Tipo de recubrimiento | Sin recubrimiento |
Exactitud | OH2 | Número de surcos | 3 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente