(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Excelente resistencia al desgaste y rugosidad superficial mejorada.
[Aplicaciones]
· Para posicionamiento de alta precisión y biselado de orificios
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
EA824EG-1.5 |
EA824EG-3 |
Cargando…
Longitud total(mm) | 100 | Aplicaciones | Para posicionamiento y biselado de orificios de alta precisión | Ángulo | 60° |
---|---|---|---|---|---|
Materiales | SKH51 | Características | Tiene una excelente resistencia al desgaste y mejora la rugosidad de la superficie. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente