(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Amoladora de cubiertos EA818MY-10

Amoladora de cubiertos EA818MY-10
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Fuente de alimentación - 100 V CA
· Consumo de energía: alto/100 W, bajo/70 W
· RPM altas/3500 rpm, bajas/2800 rpm
· Tiempo de funcionamiento nominal: unos 15 minutos (Parada automática a 130°C de temperatura del motor)
· Piedra de amolar-diamante granalla #400, diámetro 97 mm x 30 (W) mm
· Dimensión -180 × 170 × 140 (Al) mm
· Peso: alrededor de 1,8 kg (incluido cordón y piedra de moler)
· Longitud del cable - 2 m
· Nombre: cuerpo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA818MY-10

Número de Parte
EA818MY-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA818MY-10 de la serie Amoladora de cubiertos EA818MY-10.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico