(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Medidores de radio - calibre de alambre, resina ABS, EA725WX-1

Medidores de radio - calibre de alambre, resina ABS, EA725WX-1
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Dimensión -134 x 40 mm
· Material-resina ABS
· Rango de medición: 600 V IV, VVR, CVV, para VIH de 1,6 mm2 a 325 mm2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA725WX-1

Número de Parte
EA725WX-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA725WX-1 de la serie Medidores de radio - calibre de alambre, resina ABS, EA725WX-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico