(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Medidores de radio: calibre de perforación, acero, EA725SD-11

Medidores de radio: calibre de perforación, acero, EA725SD-11
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Dimensión del grifo -#2, #3, #4, #5, #6, #8, #10, #12, #14, #1/4 (UNF)
· Dimensión -161 x 60 mm
· Para orificio preparado para grifo
· Acero

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA725SD-11

Número de Parte
EA725SD-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA725SD-11 de la serie Medidores de radio: calibre de perforación, acero, EA725SD-11.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico