(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Diámetro de broca medible -3 a 40 mm
· Ángulo de punta - 118°
· Longitud total - 130 mm
· Peso - 150 gramos
· Material-acero, acabado plateado
· El control deslizante se mueve hacia arriba y hacia abajo para medir el ángulo de la punta de una broca con un diámetro de 3 a 40 mm.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA725SD-19
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA725SD-19 de la serie Medidores de radio: calibre de punta de broca, acero, EA725SD-19.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente