(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Espejo de trabajo con imán EA724EK-2

Espejo de trabajo con imán EA724EK-2
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Receptáculo para espejo-acero inoxidable
· La parte trasera del espejo está hecha de acero inoxidable resistente a la corrosión.
· Ampliación-tamaño real
· Material espejo-vidrio
· Diámetro del espejo: diámetro 82 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA724EK-2

Número de Parte
EA724EK-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA724EK-2 de la serie Espejo de trabajo con imán EA724EK-2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico