(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Espejo de servicio [con imán] EA724CE-5 (Números de pieza)

Espejo de servicio [con imán] EA724CE-5
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Ampliación: igual aumento
· Giratorio 360° con la rótula
· La base es del tipo imán fuerte.
· Dimensión: base: 38 × 38 × 46 mm, sección de rótula: 50 a 90 mm, Espejo: 54 x 88 mm
· Peso: 300 g
· Material: base: Resina, rótula: acero inoxidable, espejo: Receptáculo de vidrio y espejo.: Acero inoxidable
· Este espejo ayuda a espacios difíciles de soldar.
· Espejo de inspección con base magnética resistente y potente
· Con palanca de liberación magnética y placa de prevención magnética

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA724CE-5

Número de Parte
EA724CE-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA724CE-5 de la serie Espejo de servicio [con imán] EA724CE-5.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico