(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Dimensión aplicable -diámetro 4 a 25 mm
· Precisión-paralelismo, perpendicularidad, planitud: 0.005 mm
· Dimensión -32 (An) × 42 (Pr) × 32 (Al) mm
· Peso - 0,26 kg x 2 piezas
· Bloque componente V (2 piezas), abrazadera (2 piezas) (combinación emparejada)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA719DA-13
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente