(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Rango de voltaje de trabajo: trifásico de 100 a 600 V CA
· Rango de frecuencia de trabajo: 45 Hz a 70 Hz
· Pantalla LED de fase normal, fase inversa y fase abierta
· Rango de temperatura de categoría: 0°C a 40°C
· Dimensión -cuerpo: 78 × 32,5 × 102 mm, cable de prueba: unos 60cm (Rojo blanco azul)
· Peso: alrededor de 212 g (incluido el cable de prueba)
· Con estuche
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA711TA-1
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA711TA-1 de la serie Indicador de secuencia de fases EA711TA-1.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente