(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Probador de resistencia de aislamiento analógico (3 rangos) EA709BC

Probador de resistencia de aislamiento analógico (3 rangos) EA709BC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Mejore la eficiencia del trabajo en áreas oscuras con medidores de iluminación LED y cables de prueba con luces LED
· Diseño resistente a golpes para soportar caídas desde 1 m sobre hormigón

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA709BC-1
EA709BC-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tensión nominal de medición
(V)
Rango de medición de resistencia de aislamiento
(MΩ)
Código JAN Número de modelo del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25/50/1250,005 a 204548745364217IR4030-11
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

250/500/10000,01 a 20004548745909388IR4033-11

Cargando…

  1. 1

Información básica

Analógico/digital cosa análoga Categoria de producto Unidad principal Número de rangos 3
Función de descarga automática (Función de descarga automática) ninguno Función comparador ninguno Función de comunicación ninguno
Fuente de alimentación Pilas AA x 4 Accesorios Juego de cables con interruptor, estuche de transporte, manual de instrucciones, batería de prueba Dimensiones(mm) 152×40×92
masa corporal principal(g) 420

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico