(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Pinza amperimétrica digital AC/DC QT-4400

Pinza amperimétrica digital AC/DC QT-4400
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Pinza amperimétrica digital (Para medición de corriente alterna/continua)
· Ancho (mm): 48
· Profundidad (mm): 33
· Altura (mm): 175
· voltaje CC (v): 450

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

QT-4400

Número de Parte
QT-4400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Medidor de pinza digital (para medición de corriente CA / CC) Voltaje DC(V) 450 voltaje de corriente alterna(V) 400
Corriente continua(A) 600 Corriente alterna(A) 450 Resistencia(Ω) 400
Ancho(mm) 48 Profundidad(mm) 33 Altura(mm) 175
Fuente de alimentación UM-4(1.5V)X2 Medición del diámetro del conductor Ø máx.25 mm Código JAN 4986702101121
Masa(g) Aproximadamente 150 Rango DCA 400 A (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo). Resolución DCA 0.1 A (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo).
Exactitud DCA 0-400 A ± 3.0% + 3dgt (consulte la pestaña del esquema externo para más detalles) Rango ACA 400 A (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo). Resolución ACA 0.1 A (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo).
Exactitud ACA 0-400 A ± 3.0% + 3dgt (consulte la pestaña del esquema externo para más detalles) Rango VAC 450 V (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo). Resolución VAC 0.1 V (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo).
Precisión de VAC ± 2.0% + 3dgt (consulte las pestañas en los dibujos de contorno para más detalles) Rango VDC 450 V (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo). Resolución VDC 0.1 V (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo).
Precisión de VDC ± 2.0% + 3dgt (consulte las pestañas en los dibujos de contorno para más detalles) Rango de resistencia 400 Ω (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo). Resolución de resistencia 0.1 Ω (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo).
Precisión de resistencia Zumbador de conducción <50 Ω (Consulte la pestaña esquemática externa para más detalles) Características Ligero y equipado con un mecanismo de prueba compacto. Utiliza el rango automático para medir la corriente CC / CA de 400 A y el voltaje CC / CA de 450 V. Viene con una función de retención de datos. Viene con una función de ajuste automático de cero. Viene con un timbre de conducción.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo QT-4400 de la serie Pinza amperimétrica digital AC/DC QT-4400.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico