(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ohmetro digital (función de juicio de comparación)

Ohmetro digital (función de juicio de comparación)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo de estuche rígido integrado
· Nuevo medidor de resistencia de aislamiento de rango 5 certificado JIS
· Pantalla estable y medición rápida
· El tiempo de respuesta para los resultados de evaluación del convertidor es de 0,8 segundos.
· Ajustes resistentes a los golpes que pueden soportar caídas desde 1 m sobre hormigón.
· Sin luz LED
· Función de control de continuidad con 200 mA
· Función de medición de voltaje CC
· Advertencia de cable vivo, descarga automática, discriminación automática de CA/CC, comparador (función de juicio de comparación), ahorro automático de energía
· Equipado con una función de comparador que emite rojo cuando el valor medido es menor que el valor de referencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA709B-1A
EA709B-2A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN Número de modelo del fabricante Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4548745846966IR4051-10Cable de prueba, correa para el cuello, manual de instrucciones, batería de prueba
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4548745846973IR4051-11Juego de cables con interruptor, correa para el cuello, manual de instrucciones, batería de prueba
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN Número de modelo del fabricante Accesorios

Cargando…

  1. 1

Información básica

Analógico/digital Digital Categoria de producto Unidad principal Número de rangos 5
Tensión nominal de medición(V) 50/125/250/500/1000 Rango de medición de resistencia de aislamiento(MΩ) 0,2 a 4000 Función de descarga automática (Función de descarga automática) ninguno
Función comparador Función de comunicación ninguno Fuente de alimentación Pilas AA x 4
Dimensiones(mm) 159×53×177 masa corporal principal(g) 600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico