(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Rango de medición - 0 a 30 mA/300 mA/30 A/300 A (50/60 Hz)
· Voltaje del circuito de trabajo: 600 V CA o menos
· Radio del conductor medible - 40 mm
· Temperatura y humedad de funcionamiento - 0 a 40°C (80% HR o menos)
· Dimensión -64 (An) × 23 (Pr) × 162 (Al) mm
· Peso aproximado de 125 g
· Fuente de alimentación-LR-44 o SR-44 x 2 piezas
· Con estuche
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA708LC
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente