(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidor digital múltiple EA707D-37

Medidor digital múltiple EA707D-37
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Tensión CC - 400 m/4/40/400/1000 V
· Tensión CA - 4/40/400/750 V
· Corriente CC - 400 µ/4000 µ/40 m/400 m/4/10 A
· Corriente CA - 400 µ/4000 µ/40 m/400 m/4/10 A
· Resistencia - 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
· Capacitancia - 40n/400n/4μ/40μ/100μF
· Retención de datos de función, retención de rango, verificación conductiva, verificación de diodos
· Dimensión -90 (An) × 48 (Pr) × 167 (Al) mm
· Peso: alrededor de 330 g
· Fuente de alimentación-batería AA x 2 piezas
· Enlace óptico interfaz RS232C/USB (cable, software, se vende por separado)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA707D-37

Número de Parte
EA707D-37
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico