(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Probador digital de bolsillo EA707D-33

Probador digital de bolsillo EA707D-33
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Tensión CC - 400 m/4/40/400/500 V
· Tensión CA - 4/40/400/500 V
· Resistencia - 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
· Verificación de continuidad-voltaje abierto: aproximadamente 0,4 V (el zumbador suena a menos de aproximadamente 10 a 120 Ω).
· Prueba de diodo-voltaje abierto: alrededor de 1,5 V
· Dimensión -57 (An) × 18 (Pr) × 115 (Al) mm
· Fuente de alimentación-celda solar + celda secundaria
· Peso - 85 gramos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA707D-33

Número de Parte
EA707D-33
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico