(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Probador múltiple digital EA707D-19 A

Probador múltiple digital EA707D-19 A
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Tensión CC - 400 m/4/40/400/1000 V
· Tensión CA - 4/40/400/1.000 V
· Corriente CC - 400 µ/4000 µ/40 m/400 m/4/10 A
· Corriente CA - 400 µ/4000 µ/40 m/400 m/4/10 A
· Resistencia - 400/4K/40k/400k/4M/40MΩ
· Peso: alrededor de 360 ​​g.
· Con un cable de prueba
· Capacitancia - 50n/500n/5μ/50k/100μF
· Frecuencia - 5/50/500/5k/50k/100 kHz
· Verificación de continuidad, diodo, batería.
· Dimensión -82 (An) × 44 (Pr) × 166 (Al) mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA707D-19A

Número de Parte
EA707D-19A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico