(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Se puede medir el verdadero valor efectivo.
· Tensión CC - 60,00 m/600,0 m/9,999/99,99/999,9 V
· Tensión CA - 60,00 m/600,0 m/9,999/99,99/999,9 V
· Corriente CC - 600,0 µ/6000 µ/60,00 m/600,0 m/6,000/10,00 A
· Corriente CA - 600,0 µ/6000 µ/60,00 m/600,0 m/6,000/10,00 A
· Resistencia - 600.0/6.000k/60.00k/600.0k/6.000M/60.00MΩ (conductancia: 99,99 nS)
· Capacitancia: 60,00 n/600,0 n/6,000 µ/60,00 µ/600,0 µ/6,000 m/25 mF
· Frecuencia: 15,00 a 50,00 kHz (frecuencia lógica: 5,00 a 1.000 MHz)
· Temperatura--50 a 1000°C (Sensor suministrado: -50 a 250°C)
· Comprobación de continuidad de funciones, comprobación de diodos, frecuencia lógica, relación de trabajo (0,00 a 100,0%), medición de valores relativos, registro de valores más altos/más bajos, retención de picos, retención de datos, apagado automático
· Fuente de alimentación - Batería de 9 V x 1 pieza
· Dimensión -86 (An) × 52 (Pr) × 184 (Al) mm
· Peso - 430 gramos (incluye funda)
· Accesorios: cable de prueba, sensor de temperatura termopar tipo K (rango de medición: -50 a 250°C), funda
· Interfaz USB de enlace óptico (se vende por separado)
· Especificaciones: cuerpo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA707D-13G
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente