(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Función de ajuste automático que ajusta automáticamente el apriete según el tamaño de la pieza de trabajo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Abrazadera de palanca/suministros | Material de la unidad principal | Acero general/hierro fundido | Unidad/opción de abrazadera de palanca | Unidad |
---|---|---|---|---|---|
Dirección de la abrazadera de palanca | Lado | Adjunto | Base de brida | Parte de la abrazadera | tapa de polietileno |
Detalles de materiales | inoxidable (Niquelado) | Carrera | -1:15mm, -2:25mm | Modelo | Tipo push-pull/tipo de sujeción horizontal |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente