(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera de inyección modelo Q

Abrazadera de inyección modelo Q

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Facilita la sujeción a las bases del molde. La abrazadera y el bloque de paso están conectados para evitar pérdidas. El orificio oblongo está abierto para permitir una fácil conexión y separación desde el costado. Se puede ajustar a 4 alturas diferentes cambiando la posición del bloque de pasos de la unidad principal.

Modelo Q de abrazadera de inyección: imagen relacionada
Número de Parte
ICMQ12
ICMQ16
ICMQ20
ICMQ24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Masa
(g)
Perno Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

128037158131220253513780M12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16100471581715202545171200M16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20150602082119.5404558212500M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

242007530122525404560254000M24

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Injeck Clamp Q-model:Related Image

Numero de parte Diámetro del pernoABCDEFGHIJKLPeso
(g)
No.
ICMQ12M128037151081312202553513780
16M1610047171545171,200
20M2015060202119.5404558212,500
24M24200753012252560254,000

Más información


Fácil sujeción de las bases del molde.
La abrazadera y el bloque de paso están conectados para evitar pérdidas.
La apertura del orificio de sujeción oblongo permite una fácil fijación y separación desde el lateral.
Se puede ajustar a 4 alturas diferentes cambiando la posición del bloque de pasos de la unidad principal.

Información básica

D(mm) 10 J(mm) 5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico