(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de palanca (ajuste automático), material: inoxidable (Niquelado)

Abrazadera de palanca (ajuste automático), material: inoxidable (Niquelado)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Función de ajuste automático que ajusta automáticamente el apriete según el tamaño de la pieza de trabajo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA639WA-1
EA639WA-2
EA639WA-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Soporte de montaje Código JAN Capacidad de apriete (kg)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16742×45mm4518340509832204
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

21057×64mm4518340509856318
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

21057×64mm4518340509863318

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera de palanca/suministros Material de la unidad principal Acero general/hierro fundido Unidad/opción de abrazadera de palanca Unidad
Dirección de la abrazadera de palanca Parte superior Adjunto Base de brida Parte de la abrazadera tapa de polietileno
Detalles de materiales inoxidable (Niquelado) Modelo Tipo de palanca horizontal/tipo prensador hacia abajo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico