(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector de tornillo para soporte de abrazadera

Conector de tornillo para soporte de abrazadera
  • Descuento por volumen

El gato de tornillo de soporte de abrazadera es conveniente para soportar una variedad de abrazaderas. Cuando una unidad es insuficiente en operación o altura, se pueden apilar dos o tres unidades juntas. (Solo para los mismos tamaños) El accesorio es conveniente para soportar objetos irregulares.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CS-50
CS-70
CS-100
CS-150
CS-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Masa
(kg)
Resistencia de carga
(kN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 - 504030248M2040.2712
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 - 734030329TM20P340.3514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70 - 10045354612TM25P450.6320
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

94 - 15050357012TM25P451.120
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

150 - 250604512015TM32P452.4535

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico