(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

abrazadera de palanca,orificio de montaje: ⌀5,2 mm × 4 lugares,tipo: Tipo palanca vertical/prensatelas inferiores

abrazadera de palanca,orificio de montaje: ⌀5,2 mm × 4 lugares,tipo: Tipo palanca vertical/prensatelas inferiores
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Esco, piezas de sujeción (para apriete manual), abrazaderas de palanca.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA639SA-2
EA639SA-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Parte de la abrazadera Tamaño Soporte de montaje Código JAN Apertura del mango Ángulo de apertura del mango Ángulo de apertura de la barra Apertura de bar Tamaño del soporte de montaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

cabeza de perno hexagonal39.7×64.65×104mm39.7×25.4mm4548745178630-60°100°--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

gorra de neopreno39.7(W)×64(L)×104(H)mm-454874593502860°--100°39.7×25.4mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera de palanca/suministros Material de la unidad principal Acero inoxidable Unidad/opción de abrazadera de palanca Unidad
Dirección de la abrazadera de palanca Parte superior Adjunto Base de brida Peso 170g
Capacidad de apriete 91 kg Modelo Tipo palanca vertical/prensatelas inferiores Orificio de montaje ⌀5,2 mm × 4 ubicaciones

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico