(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

abrazadera de palanca,pieza de abrazadera: gorra de neopreno,estilo: Tipo palanca horizontal/prensatelas inferiores

abrazadera de palanca,pieza de abrazadera: gorra de neopreno,estilo: Tipo palanca horizontal/prensatelas inferiores
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Esco, piezas de sujeción (para apriete manual), abrazaderas de palanca.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA639CC
EA639CD
EA639CE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Peso Soporte de montaje Código JAN Capacidad de apriete Ángulo de apertura del mango Ángulo de apertura de la barra Orificio de montaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

36×143.5×37.8(H)mm130g36×37mm451834070292990 kilogramos60°85°5,5 × 6,3 mm × 4 ubicaciones
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

38×146.18×39(H)mm140g38×40mm4518340702936100 kg87°79°⌀5 mm × 4 ubicaciones
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

35×173×47.6(H)mm265g35×38mm4518340702943227 kilogramos65°90°4 posiciones

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera de palanca/suministros Material de la unidad principal Acero general/hierro fundido Unidad/opción de abrazadera de palanca Unidad
Dirección de la abrazadera de palanca Parte superior Adjunto Base de brida Parte de la abrazadera gorra de neopreno
Detalles de materiales inoxidable (galvanizado) Modelo Tipo palanca horizontal/prensatelas inferiores

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico