(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

[19 piezas] Juego de herramientas EA612SE-2

[19 piezas] Juego de herramientas EA612SE-2
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· <Detalles del set>: Productos de 19 Set.
・NEJIZAURUS GT
· Pinzas de servicio pesado: 153 mm
· Alicates de punta larga: 160 mm
· (+) Destornillador: # 0 × 100 · # 1 × 100 · # 2 × 100 mm
· (-) Destornillador: 4.3 × 0.5 × 100 mm
· Archivo (3 pares): plano · Redondo · Semi circular
· Llave de bola: 1.5 · 2.0 · 2.5 · 3.0 · 4.0 · 5.0 mm
· Llave ajustable: 155 mm
· Cuchilla de repuesto (para cortador)
· Caja de PC: 58 × 42 × 23 mm
· Es un conjunto completo para el equipo de OA y el equipo electrónico.
· Tamaño de la caja: 255 (W) × 150 (D) × 50 (H) mm (Nylon Made In)
· Peso: 1.1 kg
· Contiene "Neji Saurus GT" como un paquete estándar que es útil para su trabajo de mantenimiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA612SE-2

Número de Parte
EA612SE-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA612SE-2 de la serie [19 piezas] Juego de herramientas EA612SE-2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico