(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pin Vise EA589RG-7

Pin Vise EA589RG-7
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· 1 tipo portabrocas.
· Material-pinza: herramienta de acero
· La pinza se puede guardar en el cuerpo principal.
· Capacidad del portabrocas: diámetro de 0 a 1,0 mm, diámetro de 0,9 a 1,7 mm, diámetro de 1,7 a 2,4 mm, diámetro de 2,4 a 3,2 mm
· Longitud - 95 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA589RG-7

Número de Parte
EA589RG-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA589RG-7 de la serie Pin Vise EA589RG-7.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico