(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llave hexagonal [con función de retención] EA573AP

Llave hexagonal [con función de retención] EA573AP
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Dimensión-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
· Máx. longitud del eje-125 mm
· Con punta de bola
· Dado que la bola del receptor evita que se salga un perno, es posible la operación con una sola mano. (Tamaño de 3 a 10 mm)
· Material: acero al cromo vanadio

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA573AP

Número de Parte
EA573AP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA573AP de la serie Llave hexagonal [con función de retención] EA573AP.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico