(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave hexagonal, acero inoxidable Tapered Head® (semi largo)

Llave hexagonal, acero inoxidable Tapered Head® (semi largo)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • VS-7C
  • VS-S6
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Acero inoxidable especialmente templado a alta dureza de HRC55-57.
· Presenta una excelente resistencia a la corrosión y al desgaste, y es ideal para campos como el transporte marítimo, alimentos, productos farmacéuticos; productos marinos, productos químicos, maquinaria agrícola y deportes marinos.
· Se usa una manija de barra redonda para adaptarse a la mano.
· Fabricado en acero inoxidable (equivalente a SUS440A).
[Aplicaciones]
· Para apretar los tornillos de cabeza hexagonal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VS-7C
VS-S6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de dimensión plana
(mm)
Establecer contenido Establecer contenido
(pieza)
Trusco Code Masa
(g / set)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5 ~ 102.5、3、4、5、6、8、107401-2844552
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.5 ~ 82.5、3、4、5、6、86401-2852309

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Bolígrafo Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto
Características Presenta una excelente resistencia a la corrosión y al desgaste, y es ideal para campos como el transporte marítimo, alimentos, productos farmacéuticos; productos marinos, productos químicos, maquinaria agrícola y deportes marinos. El mango tiene una forma de barra redondeada para caber cómodamente en la mano. Material Acero inoxidable (equivalente a SUS440A) Dureza HRC55~57

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico