(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juego de sondas de precisión EA566AF-1

Juego de sondas de precisión EA566AF-1
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Mango, material de la punta: acero inoxidable.
· Longitud total: 148 a 157 mm
· Diámetro de la punta -diámetro 0,6 mm
· Contenido en un estuche
· Forma de la punta: gancho, doble curvatura, curvada 35°, recta

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA566AF-1

Número de Parte
EA566AF-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA566AF-1 de la serie Juego de sondas de precisión EA566AF-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico