(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

[8 piezas] (+) (-) Destornillador EA557DC-800

[8 piezas] (+) (-) Destornillador EA557DC-800
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· <Detalles del set>: Conjunto de 8 piezas
· (+) Driver: punta x diámetro del eje · longitud del eje # 1x5.5 mm · 75 mm # 2x6.3 mm · 35 mm # 2x6.3 mm · 100 mm # 3x8.0 mm · 150 mm
· (-) Impulsor: ancho de la hoja x grosor · longitud del eje 5.5x0.8 mm · 75 mm6.0x1.0 mm · 35 mm6.0x1.0 mm · 100 mm8.0x1.1 mm · 150 mm
· Con imán
· Con bolsa de herramientas
· El color y el material de la bolsa de herramientas están sujetos a cambios sin previo aviso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA557DC-800

Número de Parte
EA557DC-800
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA557DC-800 de la serie [8 piezas] (+) (-) Destornillador EA557DC-800.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico