(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

[Tipo intercambiable] Driver Set EA550BT-12

[Tipo intercambiable] Driver Set EA550BT-12
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Caña hexagonal-1/4
· Longitud del mango-119 mm
· Con imán en la punta del mango
· Liberación rápida
· (+) Bit- # 1, # 2, # 3
· (-) bit-1.0 x 5.5 mm
· Bit hexagonal 3/32, 1/8, 5/32, 3/16
· Punta TORX (resistente a la manipulación) -T10, T15, T20, T25, T30
· Punta cuadrada- # 1, # 2, # 3

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA550BT-12

Número de Parte
EA550BT-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA550BT-12 de la serie [Tipo intercambiable] Driver Set EA550BT-12.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico