(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Destornillador de impacto

Destornillador de impacto
  • Descuento por volumen

La punta gira cuando se golpea con un martillo. Entra en acción al girar tornillos oxidados o fijos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TID-5S

Número de Parte
TID-5S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+)/Flathead (-) Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 2 / Numero 3 / Número 4 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 8 / 10
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Imán NA Tipo de agarre Acero inoxidable
Longitud total(mm) 167 Establecer contenido (elementos) 6 Masa(g) 1,172 / conjunto
Código JAN 4989999276800 Trusco Code 449-9751 Características La punta gira cuando se golpea con un martillo. Entra en acción al girar tornillos oxidados o fijos.
Material Acero al carbono y acero aleado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TID-5S de la serie Destornillador de impacto.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico