(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Se aplican las bases de peso EA525ML-16, -17 (P. 242).
· Apertura máxima - 12,7 mm
· Almohadilla de neopreno (diámetro 12,7 mm)
· Ajuste de ángulo-inclinación: 90°, Rotación: 360°
· Diámetro del círculo primitivo de los agujeros: diámetro 109,5 mm.
· Profundidad de apertura - 21 mm
· Altura - 109 mm
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA525MK-10
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente