(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· La mandíbula se puede deslizar y fijar únicamente con una llave hexagonal sin volver a insertar el pasador.
· Ancho de la mandíbula - 50 mm
· Apertura - 65 mm
· Peso - 1,8 kg
· Precisión-±0.005 mm
· Pasador de inserción de accesorios: 1 pieza
· Aleación de acero
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA525AT-21
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA525AT-21 de la serie Prensa de precisión EA525AT-21.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente