(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensa de acero inoxidable de precisión DS20-1/20-2

Prensa de acero inoxidable de precisión DS20-1/20-2
  • Descuento por volumen

· A (mm): 65
· Dimensión H (mm): 25
· Dimensión I: M4
· J (W × D) (mm): 7.5
· Dimensión K (mm): 50

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DS20-2

 
Número de Parte
DS20-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) 65 B(mm) 25 C(mm) 28
D(mm) 10 E(mm) 18 F(mm) 20
G(MAX)(mm) 20 H(mm) 25 I M4
J(W×D)(mm) 7.5 K(mm) 50 L(mm) 6
M(mm) 16 N(mm) 4(90°) O(mm) 20
P M4 Q(mm) 1.5 R(mm) 1.5
Masa (kg) 0.25 Material Acero inoxidable especial Dureza de temple HRC57
Paralelismo Dentro de 0.002/100 mm Perpendicularidad Dentro de 0.002/100 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DS20-2 de la serie Prensa de acero inoxidable de precisión DS20-1/20-2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico